Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Abdeckung für Rutenbeck 2xRJ45, Kategorie 5E, UTP. Farbe Ultraweiß

Valena Life Allure Legrand

Valena Life Abdeckung für Rutenbeck 2xRJ45, Kategorie 5E, UTP. Farbe Ultraweiß

Best.-Nr. 755380 EAN. 3414970459930
Rabattgruppe : L216
7,51 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verwendung sonstige
Tragring Nein
Mit Staubschutz Nein
Mit Klappdeckel Nein
Auslassrichtung gerade
Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck Nein
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Transparent Nein
Befestigungsart einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Mit Zugentlastung Nein
Lüsterklemme Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 58.3 mm
Gerätehöhe 58.3 mm
Gerätetiefe 14.6 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
755380_AllCATPart.stp ifc (3.48 Mo)