![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/LG-756842-WEB-R.jpg)
Valena Life Abdeckung für Schutzkontaktsteckdose Klappdeckel Farbe: Schwarz
Valena Life
Legrand
Valena Life Abdeckung für Schutzkontaktsteckdose Klappdeckel Farbe: Schwarz
Best.-Nr. 756842
EAN.
3414972053952
Rabattgruppe : L216
15,50 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Zentralplatte |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
Verwendung | Steckdose |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Farbe | schwarz |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 53.2 mm |
Höhe | 53.2 mm |
Tiefe | 28 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |