Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Abdeckung für TV+R-SAT (30mm Hirschmann). Farbe: Mandelweiß

Valena Life Allure Legrand

Valena Life Abdeckung für TV+R-SAT (30mm Hirschmann). Farbe: Mandelweiß

Best.-Nr. 754801 EAN. 3414970462046
Rabattgruppe : L216
6,33 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verwendung sonstige
Tragring Nein
Mit Staubschutz Nein
Mit Klappdeckel Nein
Auslassrichtung gerade
Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck Nein
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe Beige
RAL-Nummer (ähnlich) 1013
Transparent Nein
Befestigungsart einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Mit Zugentlastung Nein
Lüsterklemme Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 58.3 mm
Gerätehöhe 58.3 mm
Gerätetiefe 9.3 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C