Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Abdeckung für TV+RJ45 Einsatz (KAT6 UTP). Farbe: Ultraweiß

Valena Life Allure Legrand

Valena Life Abdeckung für TV+RJ45 Einsatz (KAT6 UTP). Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 754830 EAN. 3414970461711
Rabattgruppe : L216
6,75 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verwendung sonstige
Tragring Nein
Mit Staubschutz Nein
Mit Klappdeckel Ja
Auslassrichtung gerade
Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck Nein
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Transparent Nein
Befestigungsart einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Mit Zugentlastung Nein
Lüsterklemme Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 54.8 mm
Gerätehöhe 54.5 mm
Gerätetiefe 7.6 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
754830_AllCATPart.stp ifc (3.26 Mo)