Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Valena Life Abdeckung Green Switch Farbe: Ultraweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life Abdeckung Green Switch Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 754710
EAN.
3414970460059
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | zweiteilige Wippe |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
Verwendung | Schalter/Taster |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 54.2 mm |
Höhe | 53.5 mm |
Tiefe | 7.3 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION