Valena Life Abdeckung Hotelcardschalter Farbe: Schwarz
Valena Life
Legrand
Valena Life Abdeckung Hotelcardschalter Farbe: Schwarz
Best.-Nr. 756162
EAN.
3414972053471
Rabattgruppe : L216
30,10 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Hotelcard |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | sonstige |
Verwendung | sonstige |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Farbe | schwarz |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 60.5 mm |
Höhe | 60.5 mm |
Tiefe | 19.2 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |