Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Abdeckung Schutzkontaktsteckdose Klappdeckel Farbe: Aluminium

Valena Life Allure Legrand

Valena Life Abdeckung Schutzkontaktsteckdose Klappdeckel Farbe: Aluminium

Best.-Nr. 754842 EAN. 3414970458094
Rabattgruppe : L216
10,20 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Zentralplatte
Verwendung Steckdose
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart einrasten
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz lackiert
Ausführung der Oberfläche glänzend
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich) 7040
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Breite 53.2 mm
Höhe 53.2 mm
Tiefe 28 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
754840_AllCATPart.stp ifc (17.34 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001410 (0.87 Mo)
Konformitätserklärung