![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/754245-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Life Adapter 2x Schutzkontaktsteckdose Arbe: Aluminium
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life Adapter 2x Schutzkontaktsteckdose Arbe: Aluminium
Best.-Nr. 754245
EAN.
3414970541482
Rabattgruppe : L216
5,16 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Farbe | Aluminium |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 7040 |
Mit Klappdeckel | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Abschließbar | Nein |
Abmessungen | sonstige |
Gerätebreite | 114 mm |
Gerätehöhe | 157 mm |
---|---|
Gerätetiefe | 14 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |