Valena Life Adapter 2x Schutzkontaktsteckdose Farbe: Mandelweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life Adapter 2x Schutzkontaktsteckdose Farbe: Mandelweiß
Best.-Nr. 754235
EAN.
3414970541451
Rabattgruppe : L216
5,16 €
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
Farbe | Beige |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
Mit Klappdeckel | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Abschließbar | Nein |
Abmessungen | sonstige |
Gerätebreite | 114 mm |
Gerätehöhe | 157 mm |
---|---|
Gerätetiefe | 14 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |