Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Elektronisches Fussbodenthermostat Farbe: Aluminium

Valena Life Allure Legrand

Valena Life Elektronisches Fussbodenthermostat Farbe: Aluminium

Best.-Nr. 752334 EAN. 3414970541086
Rabattgruppe : L215
226,40 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Art der Spannungsversorgung 230 V AC
Anschluss drei-/vieradrig
Mit Empfänger Nein
Messbereich 7-50 °C
Sensor extern Ja
Thermische Rückkopplung ohne
Regelcharakteristik sonstige
Geeignet für Heizen Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung 1
Geeignet für Kühlen Nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung 0
Differenzwert 2-2 K
Differenz verstellbar Nein
Temperatur ablesbar Nein
Mit Geräuschniveauanzeige Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler sonstige
Montageart Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Mit Display Ja
Bedienung Dreh
Mit Trinkwasserschaltung Nein
Kontaktausführung Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte 250 V
Schutzart (IP) IP40
Explosionsgeschützt Nein
Farbe grau
Höhe 75 mm
Breite 75 mm
Tiefe 47 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einsatztemperatur 0-40 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Enthält Batterie oder Akku Nein

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE07427AE.pdf pdf (1.04 Mo)
Technisches Datenblatt
F03355EN-00.pdf pdf (0.42 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
752133_AllCATPart.stp ifc (21.08 Mo)