Valena Life Elektronisches Fussbodenthermostat Farbe: Mandelweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life Elektronisches Fussbodenthermostat Farbe: Mandelweiß
Best.-Nr. 752234
EAN.
3414970541062
Rabattgruppe : L215
226,40 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art der Spannungsversorgung | 230 V AC |
---|---|
Anschluss | drei-/vieradrig |
Mit Empfänger | Nein |
Messbereich | 7-50 °C |
Sensor extern | Ja |
Thermische Rückkopplung | ohne |
Regelcharakteristik | sonstige |
Geeignet für Heizen | Ja |
Anzahl der Ausgänge Heizung | 1 |
Geeignet für Kühlen | Nein |
Anzahl der Ausgänge Kühlung | 0 |
Differenzwert | 2-2 K |
Differenz verstellbar | Nein |
Temperatur ablesbar | Nein |
Mit Geräuschniveauanzeige | Nein |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | sonstige |
Montageart | Unterputz |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Mit Display | Ja |
Bedienung | Dreh |
Mit Trinkwasserschaltung | Nein |
---|---|
Kontaktausführung | Schließer (NO) |
Max. Spannung der Kontakte | 250 V |
Schutzart (IP) | IP40 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Farbe | Beige |
RAL-Nummer | 1040 |
Höhe | 75 mm |
Breite | 75 mm |
Tiefe | 47 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | 0-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION