Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Elektronisches Fussbodenthermostat Farbe: Ultraweiß

Valena Life Allure Legrand

Valena Life Elektronisches Fussbodenthermostat Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 752134 EAN. 3414970541048
Rabattgruppe : L215
226,40 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Art der Spannungsversorgung 230 V AC
Anschluss drei-/vieradrig
Mit Empfänger Nein
Messbereich 7-50 °C
Sensor extern Ja
Thermische Rückkopplung ohne
Regelcharakteristik sonstige
Geeignet für Heizen Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung 1
Geeignet für Kühlen Nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung 0
Differenzwert 2-2 K
Differenz verstellbar Nein
Temperatur ablesbar Nein
Mit Geräuschniveauanzeige Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler sonstige
Montageart Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Mit Display Ja
Bedienung Dreh
Mit Trinkwasserschaltung Nein
Kontaktausführung Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte 250 V
Schutzart (IP) IP40
Explosionsgeschützt Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer 9003
Höhe 75 mm
Breite 75 mm
Tiefe 47 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einsatztemperatur 0-40 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Enthält Batterie oder Akku Nein

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE07427AE.pdf pdf (1.04 Mo)
Technisches Datenblatt
F03355EN-00.pdf pdf (0.42 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
752133_AllCATPart.stp ifc (21.08 Mo)