Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Elektronisches Raumthermostat mit Wechselkontakt Farbe: Mandelweiß

Valena Life Allure Legrand

Valena Life Elektronisches Raumthermostat mit Wechselkontakt Farbe: Mandelweiß

Best.-Nr. 752233 EAN. 3414970540980
Rabattgruppe : L215
118,75 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Type of power supply 230 V AC
Connection 3-/4-wire
With receiver No
Measuring range 10-30 °C
External sensor No
Thermal feedback None
Control characteristic Other
Suitable for heating Yes
Number of heater outputs 1
Suitable for cooling Yes
Number of cooler outputs 1
Differential value 2-2 K
Adjustable differential No
Temperature readable No
With sound indicator No
Sensor/feeler type Other
Mounting method Flush-mounted
Number of modules (module system) 1
With display No
Operation Turn
With tap water circuit No
Contact type Change-over contact (NO/NC)
Max. contact voltage 230 V
Max. contact load 8 A
Degree of protection (IP) IP21
Explosion-proof No
Colour Beige
RAL-number 1040
Height 75 mm
Width 75 mm
Depth 47 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Contains Batteries and/or Accumulator No

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE07426AE.pdf pdf (1.58 Mo)
Technisches Datenblatt
F03354EN-00.pdf pdf (0.34 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
752133_AllCATPart.stp ifc (21.08 Mo)