Valena Life MyHome Szenariotaster Ultraweiss
MyHOME
Legrand
Valena Life MyHome Szenariotaster Ultraweiss
Best.-Nr. 752182
EAN.
3414970567895
Rabattgruppe : B30
90,85 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Funkfrequenz | 2.4 MHz |
---|---|
Modulation | UKW (FM) |
Reichweite | 150 m |
Mit Funkhandsender | Ja |
Funktaster unter Putz | Ja |
Funktaster auf Putz | Nein |
Mit Funkcodiergerät | Ja |
---|---|
Schutzart (IP) | IP20 |
Tastatur-Schutzabdeckung | Nein |
Stromversorgung | Batterie |
Verbundenes Objekt | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION