Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Valena Life RDS Radio mit Display Farbe: Ultraweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life RDS Radio mit Display Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. A75109
EAN.
4010957751098
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Programmspeicherplätze | 9 |
---|---|
DAB+ | Nein |
UKW | Ja |
Internet-Radio | Nein |
Frequenzanzeige | Digital |
RDS | Ja |
Farbe | weiß |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
---|---|
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Nennspannung | 250-250 V |
Frequenz | 50-50 Hz |
Schallpegel | 70 dB |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Montageart | Unterputz |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION