Valena Life Rollladenschalter mechanischer Verriegelung Farbe: Ultraweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life Rollladenschalter mechanischer Verriegelung Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. A75102
EAN.
4010957751029
Rabattgruppe : L216
40,45 €
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
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Ausführung | Schalter 2-polig |
Bedienungsart | Wippe |
Mechanisch bedienbar | Ja |
Elektronisch bedienbar | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | sonstige |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | sonstige |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Anschlussart | Steckklemme |
Farbe | weiß |
Transparent | Nein |
---|---|
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Bemessungsstrom | 10 A |
Nennspannung | 250 V |
Anzahl der Tasten | 2 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Spannungsart | AC |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |