Valena Life Rollladenuhr Astro Farbe: Ultraweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life Rollladenuhr Astro Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. A75104
EAN.
4010957751043
Rabattgruppe : L215
150,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Ausführung | elektronisch |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Werkstoff | sonstige |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
---|---|
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
Transparent | Nein |
Nennspannung | 250 V |
Astroprogramm | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION