![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/753330-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Life SC/APC Fibre Optic Farbe: Aluminium
VDI
Legrand
Valena Life SC/APC Fibre Optic Farbe: Aluminium
Best.-Nr. 753330
EAN.
3414970475565
Rabattgruppe : L216
59,40 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Screw |
With bus/coupling | Yes |
Number of buses/couplings | 2 |
Type of connector | SC |
Colour | Grey |
Centre plate | Yes |
With cover frame | No |
With label space | Yes |
---|---|
Outlet direction | Angled |
Dust protection cap | Shutter |
Device width | 74.7 mm |
Device depth | 57.85 mm |
Device height | 74.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION