Valena Life Sc/Apc Fibre Optic Farbe: Ultraweiß
VDI
Legrand
Valena Life Sc/Apc Fibre Optic Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 753130
EAN.
3414970475145
Rabattgruppe : L216
59,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | Schraube |
Steckverbindertyp | SC |
Farbe | grün |
Zentralplatte | Nein |
Mit Abdeckrahmen | Nein |
Mit Textfeld | Ja |
Kabelzugentlastung | Nein |
Wickelvorrat | Nein |
---|---|
Auslassrichtung | nach unten |
Staubschutz | Shutter |
Gerätebreite | 74.7 mm |
Gerätetiefe | 57.85 mm |
Gerätehöhe | 74.7 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzart (IP) | IP21 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION