Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Schutzkontaktsteckdose erhöhter Berührungsschutz Farbe: Grün

Valena Life Allure Legrand

Valena Life Schutzkontaktsteckdose erhöhter Berührungsschutz Farbe: Grün

Best.-Nr. 753329 EAN. 3414970508713
Rabattgruppe : L216
17,05 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Schutzkontakt Sonstige
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 1
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0
Mit Signallampe Nein
Anzahl der USB-A Ports 0
Anzahl der USB-C Ports 0
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Anzahl der Phasen 1
Aufdruck/Kennzeichnung ohne
Anschlussart Steckklemme
Mit Klappdeckel Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Farbe grün
Metallicfarbe Nein
Transparent Nein
Abschließbar Nein
Auswurfmechanismus Nein
Isolierter Einbau Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Nein
Überspannungsschutz Nein
Fehlerstromschutz Nein
Mit Feinsicherung Nein
Sonderstromversorgung Sicherheitsversorgung (grün)
Montageart Unterputz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Antibakterielle Behandlung Nein
Mit Durchschleiffunktion Ja
Mit Ein-/Ausschalter Nein
Farbe des Schaltelements Grün
Verdrehter Zentraleinsatz Nein
Nennstrom 16 A
Nennspannung 250 V
Frequenz 50-60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 74.7 mm
Gerätehöhe 74.7 mm
Gerätetiefe 39.6 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit WLAN-Repeater Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher Nein
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) Nein
Einbautiefe 29 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C
Spannungsart AC
Stromzufuhr Nein
Kabelart für Verbindungen Starr
Aderquerschnitt 2.5-2.5 mm²
Kabelführung Sonstige
Abdeckung Zentralplatte
Verbundenes Objekt Nein

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F01949DE-00.pdf pdf (1.54 Mo)
Technisches Datenblatt
F01949EN-01.pdf pdf (1.5 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
753129_AllCATPart.stp ifc (24.65 Mo)
5 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044570 (0.62 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001410 (0.87 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-003511 (0.46 Mo)
Konformitätserklärung