Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Spezielle Abdeckrahmen für Doppelsteckdosen 1-fach. Farbe: Aluminium

Valena Life Allure Legrand

Valena Life Spezielle Abdeckrahmen für Doppelsteckdosen 1-fach. Farbe: Aluminium

Best.-Nr. 754241 EAN. 3414970541246
Rabattgruppe : L216
5,40 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Number of units 1
Mounting direction Vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Colour Aluminium
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 86 mm
Height 114 mm
Depth 14 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F02007EN-00.pdf pdf (1.25 Mo)
Technisches Datenblatt
F02007DE-00.pdf pdf (0.75 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
754221_AllCATPart.stp ifc (20.19 Mo)
4 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-00308-V02.01-EN.pdf pdf (0.83 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001488 (0.26 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-001659 (0.82 Mo)
Konformitätserklärung
MEEI-UP 69266657 (2.29 Mo)