Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Spezielle Abdeckrahmen für Doppelsteckdosen 2-fach Farbe: Mandelweiß

Valena Life Allure Legrand

Valena Life Spezielle Abdeckrahmen für Doppelsteckdosen 2-fach Farbe: Mandelweiß

Best.-Nr. 754232 EAN. 3414970541307
Rabattgruppe : L216
10,05 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Einheiten 2
Montagerichtung Horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal 2
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Mit Montagerahmen Nein
Unterputzmontage Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe Beige
RAL-Nummer (ähnlich) 1013
Transparent Nein
Mit Klappdeckel Nein
Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Befestigungsart einrasten
Breite 157 mm
Höhe 114 mm
Tiefe 14 mm
Einbauhöhe 0 mm
Einsatztemperatur -5-50 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Tropenholzart Nicht anwendbar
Holzzertifizierung (Liste) Nicht anwendbar
Klimazone des Holzes Nicht anwendbar

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F01998DE-00.pdf pdf (0.63 Mo)
Technisches Datenblatt
F01998EN-00.pdf pdf (1.09 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
754222_AllCATPart.stp ifc (20.55 Mo)