Valena Life Stufenbeleuchtung Farbe: Ultraweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life Stufenbeleuchtung Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 752174
EAN.
3414970465252
Rabattgruppe : L215
126,35 €
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
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
---|---|
Mit Leuchtmittel | Ja |
Tiefe | 32.8 mm |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Justierbar | Nein |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 240-240 V |
Schutzart (IP) | IP41 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Bedienung über Bluetooth | Nein |
Lichtfarbe | weiß |
Breite | 74.7 mm |
---|---|
Höhe/Tiefe | 74.7 mm |
Anschlussart | Schraubklemme |
Einsatztemperatur | 0-35 °C |
Lagertemperatur | 0-35 °C |
Frequenz | 50-60 Hz |
Halogenfrei | Ja |
Kapazität der Klemme | 2.5-2.5 mm² |
Montageart | Unterputz |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION