Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Valena Life UP-Lautsprecher Farbe: Mandelweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life UP-Lautsprecher Farbe: Mandelweiß
Best.-Nr. A75210
EAN.
4010957752101
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Farbe | Beige |
---|---|
Standlautsprecher | Nein |
Geeignet für Deckenmontage | Nein |
Geeignet für Einbaumontage | Ja |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Tragbar | Nein |
Hornlautsprecher | Nein |
Soundbar | Nein |
Soundprojektor | Nein |
Impedanz | 8-8 Ohm |
Musikbelastbarkeit | 3 W |
---|---|
Nennbelastbarkeit | 4 W |
Aktiv-System | Nein |
Bluetooth | Nein |
Ethernet | Nein |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
USB-Anschluss | Nein |
WLAN | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |