![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/LG-753105-WEB-L.jpg)
Valena Life USB-C Ladestecker mit 1,5A und 5V Farbe: Ultraweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life USB-C Ladestecker mit 1,5A und 5V Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 753105
EAN.
3414971364028
Rabattgruppe : L215
54,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Anzahl der USB-A Ports | 0 |
Anzahl der USB-C Ports | 1 |
Betriebsspannung | 100-240 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Max. Ausgangsstrom | 1500 mA |
Ausgangsspannung | 5-5 V |
Leistungsaufnahme | 0.055 W |
Anschlussart | Schraubklemme |
Montageart | Unterputz |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Gerätebreite | 75 mm |
Gerätehöhe | 75 mm |
Gerätetiefe | 42 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Kabellos | Nein |
Einbautiefe | 30.95 mm |
Einsatztemperatur | 5-40 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 100-240 V |
Stromzufuhr | Nein |
Nennstrom | 0.25-0.25 A |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Anzahl Klemmen | 2 |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |