![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755576-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Life Wippe 1-m RE "ON-OFF" mandelweiss
MyHOME
Legrand
Valena Life Wippe 1-m RE "ON-OFF" mandelweiss
Best.-Nr. 755576
EAN.
3414970573971
Rabattgruppe : L216
2,06 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Ja |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | sonstige |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
Transparent | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION