Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Wippe 3-fach Schalter Farbe: Ultraweiß

Valena Life Allure Legrand

Valena Life Wippe 3-fach Schalter Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 755030 EAN. 3414970461230
Rabattgruppe : L216
11,10 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung dreiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung ohne
Verwendung Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Breite 53.3 mm
Höhe 53.4 mm
Tiefe 8.8 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
755030_AllCATPart.stp ifc (16.51 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)