![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755010-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Life Wippe Glockensymbol Farbe: Ultraweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life Wippe Glockensymbol Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 755010
EAN.
3414970461476
Rabattgruppe : L216
6,50 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | einteilige Wippe |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | Symbol "Klingel" |
Verwendung | Schalter/Taster |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Mit Beschriftungsfeld | Ja |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 54.2 mm |
Höhe | 53.5 mm |
Tiefe | 8.4 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639
(0.29 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION