![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755101-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Life Wippe mit Beleuchtungsfenster aus Thermoplast Farbe: Mandelweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life Wippe mit Beleuchtungsfenster aus Thermoplast Farbe: Mandelweiß
Best.-Nr. 755101
EAN.
3414970460257
Rabattgruppe : L213
5,71 €
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
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Beige |
---|---|
RAL-number (similar) | 1013 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 54.4 mm |
Height | 53.5 mm |
Depth | 8.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639
(0.29 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION