Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Wippe mit Beleuchtungsfenster aus Thermoplast Farbe: Ultraweiß

Valena Life Allure Legrand

Valena Life Wippe mit Beleuchtungsfenster aus Thermoplast Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 755100 EAN. 3414970460233
Rabattgruppe : L213
5,71 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model One-part rocker
Imprint/indication None
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.4 mm
Height 53.5 mm
Depth 8.6 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Dokumentation

2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639 (0.29 Mo)