![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755331-LEGRAND-1000.jpg)
Valena Life Wippe MyHome 1-MODULIG mandelweiss
MyHOME
Legrand
Valena Life Wippe MyHome 1-MODULIG mandelweiss
Best.-Nr. 755331
EAN.
3414970571632
Rabattgruppe : L216
1,60 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Ja |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | sonstige |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
Transparent | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION