Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Wippe MyHome 2-m "ON-OFF" mandelweiss

MyHOME Legrand

Valena Life Wippe MyHome 2-m "ON-OFF" mandelweiss

Best.-Nr. 755171 EAN. 3414970570888
Rabattgruppe : L216
2,98 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bus system KNX Yes
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems None
Radio frequent bidirectional No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Other
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9010
Transparent No
Width 44 mm
Height 43 mm
Depth 7.5 mm
Built-in depth 7.5 mm
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -10-70 °C
Halogen free No
Antimicrobial treatment No