Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Wippe Rollladen 1-fach Farbe: Mandelweiß

Valena Life Allure Legrand

Valena Life Wippe Rollladen 1-fach Farbe: Mandelweiß

Best.-Nr. 755141 EAN. 3414970462411
Rabattgruppe : L216
10,60 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung dreiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung Symbol "Pfeile"
Verwendung Jalousie
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe Beige
RAL-Nummer (ähnlich) 1013
Mit Beschriftungsfeld Ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Breite 54.4 mm
Höhe 53.5 mm
Tiefe 7.9 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
755140_AllCATPart.stp ifc (33.86 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639 (0.29 Mo)