Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Wippe Serien- und Doppelwechselschalter Farbe: Aluminium

Valena Life Allure Legrand

Valena Life Wippe Serien- und Doppelwechselschalter Farbe: Aluminium

Best.-Nr. 755022 EAN. 3414970460820
Rabattgruppe : L216
7,68 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung ohne
Verwendung Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz lackiert
Ausführung der Oberfläche glänzend
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich) 7040
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Breite 54.4 mm
Höhe 53.2 mm
Tiefe 9.5 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
755020_AllCATPart.stp ifc (10.99 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639 (0.29 Mo)