Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Valena Life with Netatmo Rollladenschalter Farbe: Aluminium

MyHOME Funk Legrand

Valena Life with Netatmo Rollladenschalter Farbe: Aluminium

Best.-Nr. 752390 EAN. 3414971155053
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
title
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Ja
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme Zigbee
Funk bidirektional Ja
Montageart Unterputz
Breite in Teilungseinheiten 2
Mit Busankopplung Nein
Busmodul abnehmbar Nein
Vor Ort-/Handbedienung Ja
Mit LED-Anzeige Ja
Anzahl der Eingänge 4
Schaltstrom ohmsch 2 A
Max. Schaltleistung 500 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge 1
Funktion Schalten Ja
Stromart AC
Schutzart (IP) IP41
Min. Tiefe der Gerätedose 40 mm
Breite 86 mm
Höhe 86 mm
Tiefe 45 mm
Einbautiefe 33.5 mm
Schlagfestigkeit IK04
Einsatztemperatur 5-45 °C
Lagertemperatur 0-45 °C
Nennspannung 100-240 V
Frequenz 50-60 Hz
Standby Verbrauch 0.1 mA
Nulleiter verplichtend Ja
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Stress-Test Konform (1000V) Nein
Farbe grau
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Anschlussart Schraubklemme
Anzahl Klemmen 4
Kapazität der Klemme 1.5-2.5 mm²
Enthält Batterie oder Akku Nein
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Zigbee
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Mit Sprachbefehl Ja
Kompatible Sprachassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Anwendungsname Home + Control
Produktnutzungsfunktion Verschlussverwaltung
Über die Internet-Box vernetzbar Ja

Dokumentation

4 Dokumente
Technisches Datenblatt
F02604EN-01.pdf pdf (0.14 Mo)
Bedienungsanleitung
LE10668AA_AT.pdf pdf (0.57 Mo)
Bedienungsanleitung
LE10668_DE.pdf pdf (0.57 Mo)
Bedienungsanleitung
LE10668_HUB_ECO.pdf pdf (0.57 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711913 (0.72 Mo)