Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Valena Life with Netatmo STAND-ALONE-SET Mikromodul + 2 Sender Farbe: Aluminium

MyHOME Funk Legrand

Valena Life with Netatmo STAND-ALONE-SET Mikromodul + 2 Sender Farbe: Aluminium

Best.-Nr. 752350 EAN. 3414971154834
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte
Ausführung Relais
Lastart universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang Ja
Lichtwertspeicher Nein
Verwendbar mit Taste Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer Ja
Verwendbar mit Funktaste Ja
Verwendbar mit IR-Taste Nein
Montageart Sonstige
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Oberflächenschutz lackiert
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe Aluminium
Transparent Nein
Nennspannung 230 V
Frequenz 50-60 Hz
Bemessungsstrom 1.3 A
Schaltleistung 0-300 W
Anzahl der Kanäle 1
Befestigungsart sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit Ja
Kompatibel mit Google Assistant Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Schlagfestigkeit IK04
Schutzart (IP) IP41
Einsatztemperatur 5-45 °C
Lagertemperatur 0-45 °C
Standby Verbrauch 0.1 mA
Nulleiter verplichtend Ja
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Stress-Test Konform (1000V) Nein
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Anschlussart Schraubklemme
Anzahl Klemmen 5
Kapazität der Klemme 0.75-2.5 mm²
Aderquerschnitt 0.75-2.5 mm²
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Enthält Batterie oder Akku Ja
IEC code (Pack 1) CR 2032
Batterie oder Akku (Pack 1) Batterie (nicht wiederaufladbar)
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) Lithium
Anzahl Pack 1 2
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) 1
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) 3 g
Lage Pack 1 Das Produkt enthält eine Batterie
Verordnungstyp (Pack 1) P: Tragbar (Standardformat)
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Zigbee
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Mit Sprachbefehl Ja
Kompatible Sprachassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Anwendungsname Home + Control
Produktnutzungsfunktion Beleuchtungsverwaltung
Über die Internet-Box vernetzbar Ja

Dokumentation

3 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE10948_HUB_ECO.pdf pdf (1.99 Mo)
Bedienungsanleitung
LE10948AA_AT.pdf pdf (1.99 Mo)
Bedienungsanleitung
LE10948_DE.pdf pdf (1.99 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711913 (0.72 Mo)