Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Valena Life with Netatmo STAND-ALONE-SET Steckdose + Sender Farbe: Aluminium

MyHOME Funk Legrand

Valena Life with Netatmo STAND-ALONE-SET Steckdose + Sender Farbe: Aluminium

Best.-Nr. 752354 EAN. 3414971154896
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Geeignet für Dimmer Nein
Geeignet für Pulsdrücker Nein
Geeignet für Rollladenschalter Nein
Geeignet für Jalousieschalter Nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter Nein
Geeignet für Schalter Nein
Im Gehäuse Ja
Im Röhrensockelgehäuse Nein
Als Modul/Platine Nein
Stromversorgung 230 V AC
Tast-Betrieb Nein
Schalt-Betrieb Ja
Mit Funkhandsender Ja
Mit Funkcodiergerät Nein
Mit Funktaster Nein
Anzahl der Relais 1
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz lackiert
Ausführung der Oberfläche Matt
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich) 7040
Transparent Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP40
Schutzart (NEMA) sonstige
Funkfrequenz 2400 MHz
Modulation UKW (FM)
Rollingcode-System Ja
Anzahl der Befehle 1
Kompatibel mit Apple HomeKit Ja
Kompatibel mit Google Assistant Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Schlagfestigkeit IK04
Einsatztemperatur 5-45 °C
Lagertemperatur 0-45 °C
Standby Verbrauch 0.1 mA
Nulleiter verplichtend Ja
Stress-Test Konform (1000V) Nein
Antibakterielle Behandlung Nein
Enthält Batterie oder Akku Ja
IEC code (Pack 1) CR 2032
Batterie oder Akku (Pack 1) Batterie (nicht wiederaufladbar)
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) Lithium
Anzahl Pack 1 1
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) 1
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) 3 g
Lage Pack 1 Das Produkt enthält eine Batterie
Verordnungstyp (Pack 1) P: Tragbar (Standardformat)
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Zigbee
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Mit Sprachbefehl Ja
Kompatible Sprachassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Anwendungsname Home + Control
Produktnutzungsfunktion Energieverteilung
Über die Internet-Box vernetzbar Ja

Dokumentation

3 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE10971_DE.pdf pdf (2.21 Mo)
Bedienungsanleitung
LE10971AA_AT.pdf pdf (2.21 Mo)
Bedienungsanleitung
LE10971_HUB_ECO.pdf pdf (2.2 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711913 (0.72 Mo)