![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Valena Life Zeitschalter 0-120 Min. Farbe: Mandelweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life Zeitschalter 0-120 Min. Farbe: Mandelweiß
Best.-Nr. A75206
EAN.
4010957752064
Rabattgruppe : L216
92,90 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Model | Electronic |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Material | Other |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Colour | Beige |
Transparent | No |
Nominal voltage | 250 V |
Astro program | No |