Valena Life Zeitschalter 0-15 Min. Farbe: Ultraweiß
Valena Life Allure
Legrand
Valena Life Zeitschalter 0-15 Min. Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. A75105
EAN.
4010957751050
Rabattgruppe : L216
86,90 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Ausführung | elektronisch |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Werkstoff | sonstige |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
---|---|
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
Transparent | Nein |
Nennspannung | 250 V |
Astroprogramm | Nein |