Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Zugtaster Wechsel 6A Farbe: Aluminium

Valena Life Allure Legrand

Valena Life Zugtaster Wechsel 6A Farbe: Aluminium

Best.-Nr. 752324 EAN. 3414970464446
Rabattgruppe : L216
29,30 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung Einzeltaster
Bedienungsart Zugschnur
Anzahl der Kontakte als Öffner 1
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Ausführung kontaktlos Nein
Anzahl der Betätigungswippen 0
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Polzahl 2
Nennspannung 250 V
Bemessungsstrom 6 A
Mit Beleuchtung Nein
Mit Signallampe Nein
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart Steckklemme
Montageart Unterputz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz lackiert
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe Aluminium
Transparent Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Aufdruck ohne
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 74.7 mm
Gerätehöhe 74.7 mm
Gerätetiefe 47 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einbautiefe 31 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Aderquerschnitt 2.5-2.5 mm²

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Datenblatt
F02083EN-03.pdf pdf (0.61 Mo)
Bedienungsanleitung
LE07438AC_hermes.pdf pdf (0.85 Mo)
Technisches Datenblatt
F02083DE-03.pdf pdf (0.62 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
752124_AllCATPart.stp ifc (20.69 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)