Direkt zum Inhalt
Logo print

Variabel Innenwinkel 75x20 Weiss

Wandkanal Legrand

Variabel Innenwinkel 75x20 Weiss

Best.-Nr. 030301 EAN. 3245060303013
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Moulded hood
Angle 60-120 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) Other
With protective foil No
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 75 mm
Height 20 mm
Storage temperature -5-60 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)