Variabler Außenwinkel 75x20 Weiß
Wandkanal
Legrand
Variabler Außenwinkel 75x20 Weiß
Best.-Nr. 030302
EAN.
3245060303020
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 60-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
With protective foil | No |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 75 mm |
Height | 20 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION