Ventilator, 30 m³/Std. für Schaltschrankklimatisierung
Wand-/Standschränke
Legrand
Ventilator, 30 m³/Std. für Schaltschrankklimatisierung
Best.-Nr. 034817
EAN.
3245060348175
Rabattgruppe : L10K
187,20 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Ventilatoren | 1 |
---|---|
Betriebsspannung bei AC 50 Hz | 230-240 V |
Betriebsspannung bei AC 60 Hz | 230-240 V |
Spannungsart | AC |
Geeignet für Wandeinbau | Ja |
Ausgeführt als Einschublüfter | Nein |
Umlüfter | Nein |
Dachlüfter | Nein |
Mit Filter | Nein |
Volumenstrom, freiblasend | 160 m³/h |
Bemessungsleistung | 22 W |
---|---|
Schutzart (IP) | IP32 |
Montageart | Schraubbefestigung |
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau | Nein |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Breite | 138 mm |
Höhe | 138 mm |
Tiefe | 40 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION