Verbinder Mosaic-Kanal
Wandkanal
Legrand
Verbinder Mosaic-Kanal
Best.-Nr. 075663
EAN.
3245060756635
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite des Geräteeinbaukanals | 145 mm |
---|---|
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe | 50 mm |
Oberteilbreite | 45 mm |
Ausführung | Kanalschnittkaschierung |
Form | symmetrisch |
Befestigungsart | aufrastbar |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | ABS |
---|---|
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION