Direkt zum Inhalt
Logo print

Verbindungsset, für Schaltschränke Höhe 500 mm.

Wand-/Standschränke Legrand

Verbindungsset, für Schaltschränke Höhe 500 mm.

Best.-Nr. 036244 EAN. 3245060362447
Rabattgruppe : L10K
108,25 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Mounting kit
Suitable for enclosure building width 800 mm
Suitable for enclosure building height 1200 mm
Suitable for enclosure building depth 300 mm
Width 15 mm
Height 332 mm
Depth 114 mm
Material Plastic
Colour Black
RAL-number 9005

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F00635EN-04.pdf pdf (3.02 Mo)
Bedienungsanleitung
041453-00.pdf pdf (0.26 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details