Direkt zum Inhalt
Logo print

Vernetzter Serienschalter 2 x 250 W für Valena Life with Netatmo, Farbe: Schwarz

Valena Life Legrand

Vernetzter Serienschalter 2 x 250 W für Valena Life with Netatmo, Farbe: Schwarz

Best.-Nr. 756388 EAN. 3414972053730
Rabattgruppe : L219
79,40 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte
Ausführung Relais
Lastart universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang Ja
Lichtwertspeicher Nein
Verwendbar mit Taste Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer Ja
Verwendbar mit Funktaste Ja
Verwendbar mit IR-Taste Nein
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Oberflächenschutz lackiert
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe schwarz
Transparent Nein
Nennspannung 230 V
Frequenz 50-60 Hz
Bemessungsstrom 1.1 A
Schaltleistung 0-250 W
Anzahl der Kanäle 2
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose 35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Ja
Kompatibel mit Google Assistant Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Breite 86 mm
Höhe 86 mm
Tiefe 45 mm
Einbautiefe 33 mm
Schlagfestigkeit IK04
Schutzart (IP) IP41
Einsatztemperatur 5-45 °C
Lagertemperatur 0-45 °C
Standby Verbrauch 2.3 mA
Nulleiter verplichtend Ja
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Stress-Test Konform (1000V) Nein
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Anschlussart Schraubklemme
Anzahl Klemmen 4
Kapazität der Klemme 0.75-2.5 mm²
Aderquerschnitt 0.75-2.5 mm²
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Enthält Batterie oder Akku Nein
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Zigbee
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Mit Sprachbefehl Ja
Kompatible Sprachassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Anwendungsname Home + Control
Produktnutzungsfunktion Beleuchtungsverwaltung
Über die Internet-Box vernetzbar Ja

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
LE12726_EN.pdf pdf (2.18 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_717816 (1.55 Mo)