Direkt zum Inhalt
Logo print

Verschraubung PSM Iso63 D=35-48 Metall

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Verschraubung PSM Iso63 D=35-48 Metall

Best.-Nr. 095509 EAN. 3245060955090
Rabattgruppe : L63
161,75 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Thread type PG
Nominal thread size metric/PG 16
Pitch thread 1.41 mm
Thread length 6.5 mm
Wrench width 24 mm
Hexagon angular dimension 26 mm
Suitable for cable diameter 10-15 mm
Material Metal
Surface protection Untreated
Halogen free Yes
Glass-fibre reinforced No
Degree of protection (IP) IP68
Shock resistant Yes
Colour Colourless
Bend radius protection/trumpet flare No
With locknut No
Model Straight
Flat cable coupling No
Separable screw gland No
Operating / setting temperature -25-85 °C
Explosion-tested version No
For Ex-zone gas None
For Ex-Zone dust None
Storage temperature -20-80 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
095509.dwg dwg (0.06 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-2014-115-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details