Verschraubung PSM PG11 D=6-11,5Metall
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung PSM PG11 D=6-11,5Metall
Best.-Nr. 095512
EAN.
3245060955120
Rabattgruppe : L63
8,42 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
20 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Thread type | Metric |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 50 |
Pitch thread | 1.5 mm |
Thread length | 9 mm |
Wrench width | 55 mm |
Hexagon angular dimension | 60 mm |
Suitable for cable diameter | 22-35 mm |
Material | Metal |
Surface protection | Untreated |
Halogen free | Yes |
Glass-fibre reinforced | No |
Degree of protection (IP) | IP68 |
Shock resistant | Yes |
---|---|
Colour | Colourless |
Bend radius protection/trumpet flare | No |
With locknut | No |
Model | Straight |
Flat cable coupling | No |
Separable screw gland | No |
Operating / setting temperature | -25-85 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
Storage temperature | -20-80 °C |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION