![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/095517-LEGRAND-1000.jpg)
Verschraubung PSM PG36 D=22-34,5 Metall
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung PSM PG36 D=22-34,5 Metall
Best.-Nr. 095517
EAN.
3245060955175
Rabattgruppe : L63
57,40 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart | metrisch |
---|---|
Gewindenennmaß metrisch/PG | 16 |
Gewindesteigung | 1.5 mm |
Gewindelänge | 5 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Sechskant Eckmaß | 19 mm |
Für Kabeldurchmesser | 5.5-9.5 mm |
Werkstoff | Metall |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Halogenfrei | Ja |
Glasfaserverstärkt | Nein |
Schutzart (IP) | IP68 |
Schlagfest | Ja |
---|---|
Farbe | farblos |
Biegeschutz | Nein |
Mit Gegenmutter | Nein |
Ausführung | gerade |
Flachkabelverschraubung | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein |
Einsatztemperatur | -25-85 °C |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für Ex-Zone Staub | ohne |
Lagertemperatur | -20-80 °C |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION