Direkt zum Inhalt
Logo print

Verschraubung PSM PG48 D=35-48 Metall

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Verschraubung PSM PG48 D=35-48 Metall

Best.-Nr. 095519 EAN. 3245060955199
Rabattgruppe : L63
71,65 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Thread type PG
Nominal thread size metric/PG 9
Pitch thread 1.41 mm
Thread length 6 mm
Wrench width 17 mm
Hexagon angular dimension 19 mm
Suitable for cable diameter 4-9 mm
Material Metal
Surface protection Untreated
Halogen free Yes
Glass-fibre reinforced No
Degree of protection (IP) IP68
Shock resistant Yes
Colour Colourless
Bend radius protection/trumpet flare No
With locknut No
Model Straight
Flat cable coupling No
Separable screw gland No
Operating / setting temperature -25-85 °C
Explosion-tested version No
For Ex-zone gas None
For Ex-Zone dust None
Storage temperature -20-80 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
095519.dwg dwg (0.06 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-2014-115-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch